MSI-CM52B-01
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | MSI-CM |
アプリケーション | セーフティリレーとセーフティコントローラ用接点拡張 |
機能 | EDM統合用のフィードバックパス シングルまたはデュアルチャネル動作 |
リスタート | 自動 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 262 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-10 毎時 |
PFHD, nop = 8766 | 0.000000000102 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
ストップカテゴリー | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d AC15 (誘導負荷)にて | 230,000 サイクル数 |
サプレッサ | 過電圧保護 |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 6 A |
供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
電力消費、最大 | 1.7 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 5 個数 |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 0 個数 |
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 1 個数 |
回帰遅延 | 20 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 99 mm x 114.5 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA ポリアミド強化 |
電気接点の素材 | AgSnO2、金メッキ |
正味重量 | 231 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
機械的寿命 | 100,000,000 作動サイクル |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 20(クランプ) IP 40 (筐体) |
認可 | TÜVラインラント UL c UL |
関税分類番号 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |