MSI 420.TMC-03

セーフティ制御

製品番号: 50142625

Icon Icon
シリーズ MSI 420
種類 セーフティ制御
アプリケーション TMC 66 Legacy
機能 ISO 13849-1 (SRASW) に準拠したソフトウェア機能性。
TMC66代替として使用するための事前設定済みセーフティ制御。注意:システムは、SPSのミューティング信号の接続用に設計されていません。
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1, システムの応答時間: 35.6 ms
PFHD 4.3E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
電力消費、最大 3.3 W
出力数 8 個数
内蔵されたデジタル出力の最大数 8 個数
デジタル出力の種類 トランジスタ
短絡保護、ブレーク はい
出力における最小許容電圧 16.2 V
出力における最大許容電圧 30 V
出力電流 4 A
入力数 16 個数
入力の許容電圧 30 V
DCにおける最大定格制御電源電圧 30 V
DCにおける最小定格制御電源電圧 15.6 V
信号1の入力電流 2.3 mA
種類 内部バス (SBUS+)
種類 イーサネット, USB
機能 ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
機能 ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 3 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 22 -極
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニA
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 RJ45コネクタ
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 (台形グラウチング)
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 45 mm x 107 mm x 121 mm
正味重量 290 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 95 %
保護等級 IP 20III
認可 TÜVラインラント
c UL US
耐震性 5 ... 150 Hz
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
耐衝撃性 連続衝撃 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
耐衝撃性 個別衝撃 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
関税分類番号 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
設定・診断ソフトウェア - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
添付書類 - MSI 400 - pdf
取扱説明書 - MSI 420.TMC-03 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf