MSI 420-03
セーフティ制御
シリーズ | MSI 420 |
種類 | セーフティ制御 |
アプリケーション | セーフティ機能の監視 |
安全I/O数 | 16 IN、4 OUT、4 プログラマブルI/O |
機能 | 1プロジェクトで最大300機能ブロック 12個までのI/Oモジュールで拡張可能 24個の安全なI/O MSI.designer(ライセンスフリー)を用いて自由に設定可 SDカードフォーマットのプログラムメモリ(512 MB) mini USBまたはイーサネット(TCP/IP)経由の設定 モジュール拡張可能なセーフティ制御 出力ごとに 4 A 切替電流 外部フィールドバスゲートウェイ経由の診断データの送信 設定可能で安全な4個のI/O(ソフトウェア経由) 認証された40機能ブロック |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4.3E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
電力消費、最大 | 3.3 W |
出力数 | 4 個数 |
設定可能な入力/出力の数 | 4 個数 |
デジタル出力の種類 | トランジスタ |
短絡保護、ブレーク | はい |
出力ごとの定格電流、最大 | ≤ 12 A / 8 ms |
入力数 | 16 個数 |
入力の許容電圧 | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
信号1の入力電流 | HIGH:典型値2.3 mA / 最大6 mA LOW: < 2 |
種類 | イーサネット, USB |
機能 | ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
機能 | ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ数 | 3 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 32 -極 |
機能 | 設定インターフェース |
コネクタの種類 | USB |
プラグタイプ | USB 2.0ミニA |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
コネクタ断面 | 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 (台形グラウチング) |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
正味重量 | 290 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 65 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 10 ... 95 % |
保護等級 | IP 20III |
認可 | TÜVラインラント c UL US |
耐震性 | 5 ... 150 Hz |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
耐衝撃性 連続衝撃 | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
耐衝撃性 個別衝撃 | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
関税分類番号 | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |