MSI 410-01

セーフティ制御

製品番号: 50132984

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI 420-01
セーフティ制御
製品番号: 50132986
  • 種類: セーフティ制御
  • 入力数: 16 個数
  • 出力数: 4 個数
  • クランプの種類: ネジ止めコネクタ
製品番号: 50132986
シリーズ MSI 410
種類 セーフティ制御
アプリケーション セーフティ機能の監視
安全I/O数 20 IN、4 OUT
機能 1プロジェクトで最大300機能ブロック
12個までのI/Oモジュールで拡張可能
24個の安全なI/O
MSI.designer(ライセンスフリー)を用いて自由に設定可
SDカードフォーマットのプログラムメモリ(512 MB)
mini USB経由の設定
モジュール拡張可能なセーフティ制御
出力ごとに 4 A 切替電流
外部フィールドバスゲートウェイ経由の診断データの送信
認証された40機能ブロック
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) eまで(eを含む), EN ISO 13849-1
PFHD 4.3E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
電力消費、最大 3.3 W
出力数 4 個数
設定可能な入力/出力の数 0 個数
デジタル出力の種類 トランジスタ
短絡保護、ブレーク はい
出力における最小許容電圧 16.2 V
出力における最大許容電圧 30 V
出力ごとの定格電流、最大 ≤ 12 A / 8 ms
入力数 20 個数
入力の許容電圧 HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
信号1の入力電流 HIGH:典型値2.3 mA / 最大6 mA
LOW: < 2
種類 USB
機能 ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 2 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 32 -極
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニA
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 45 mm x 96.5 mm x 121 mm
正味重量 290 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 95 %
保護等級 IP 20III
認可 TÜVラインラント
c UL US
耐震性 5 ... 150 Hz
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
耐衝撃性 連続衝撃 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
耐衝撃性 個別衝撃 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
関税分類番号 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
設定・診断ソフトウェア - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
設定・診断ソフトウェア - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
設定・診断ソフトウェア - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
添付書類 - pdf
ユーザーガイドブック - Hardware MSI 400 - pdf
ユーザーガイドブック - Software MSI.designer - pdf
ユーザーガイドブック - Gateways MSI 400 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf