MSI-2HB-02
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | MSI-2HB |
機能 | クロス回路監視 セーフティコントロール(EDM) 両手押しボタンの同時性モニタリング 自動スタート/リスタート |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3.8E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
ストップカテゴリー | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d DC1 (抵抗負荷)にて | 400,000 サイクル数 |
B10d AC1 (抵抗負荷)にて | 400,000 サイクル数 |
B10d DC13(誘導負荷)にて | 400,000 サイクル数 |
B10d AC15 (誘導負荷)にて | 400,000 サイクル数 |
B10d, わずかな負荷 | 20,000,000 サイクル数 |
サプレッサ | 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ |
スイッチ頻度、最大 | 3600 スイッチングサイクル/時 |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 3 A |
Externeセーフティガードfür電力供給回路 | 1 A タイムラグ |
電流パスごとの外部接点保護 | 5 A 速動、または3.15A タイムラグ |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 70 Ω |
供給電圧 UB | 24 V, -15 ... 10 % |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
応答時間 | 20 ms |
スタンバイ遅延 | 150 ms |
リスタート時間 | 50 ms |
ONディレイ | 50 ms |
回帰遅延 | 20 ms |
同時監視のためのタイムウィンドー、最大 | 0.5 s |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 0.2 ~ 1.5 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
電気接点の素材 | AgSnO2、金メッキ |
正味重量 | 200 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
機械的寿命 | 10,000,000 作動サイクル |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
保護等級 | IP 20(クランプ)II IP 40 (筐体) |
認可 | TÜV南 |
関税分類番号 | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |