MSI-2H

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549912

Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
MSI-SR-2H21-03
セーフティリレー
製品番号: 50133017
  • アプリケーション: DIN EN ISO 13851タイプIIICに準拠した両手スイッチのための評価デバイス
  • リスタート: 同期作動による
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: デュアルチャネル動作(チャネルごとにそれぞれ常開接点1個および常閉接点1個)
製品番号: 50133017
MSI-SR-2H21-01
セーフティリレー
製品番号: 50133016
  • アプリケーション: DIN EN ISO 13851タイプIIICに準拠した両手スイッチのための評価デバイス
  • リスタート: 同期作動による
  • クランプの種類: ネジ止めコネクタ
  • 機能: デュアルチャネル動作(チャネルごとにそれぞれ常開接点1個および常閉接点1個)
製品番号: 50133016
シリーズ MSI-2H
機能 クロス回路監視
両手押しボタンの同時性モニタリング
自動スタート/リスタート
静的コンタクタ制御(EDM)
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 年, EN ISO 13849-1
PFHD 3.8E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
ストップカテゴリー 0, IEC/EN 60204-1
B10d DC1 (抵抗負荷)にて 400,000 サイクル数
B10d AC1 (抵抗負荷)にて 400,000 サイクル数
B10d DC13(誘導負荷)にて 400,000 サイクル数
B10d AC15 (誘導負荷)にて 400,000 サイクル数
B10d, わずかな負荷 20,000,000 サイクル数
サプレッサ 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ
スイッチ頻度、最大 3600 スイッチングサイクル/時
電流パス当たりの連続電流、最大 3 A
Externeセーフティガードfür電力供給回路 1 A タイムラグ
電流パスごとの外部接点保護 5 A 速動、または3.15A タイムラグ
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 70 Ω
供給電圧 UB 24 V, -15 ... 10 %
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
応答時間 20 ms
スタンバイ遅延 150 ms
リスタート時間 50 ms
ONディレイ 50 ms
回帰遅延 20 ms
同時監視のためのタイムウィンドー、最大 0.5 s
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.5 ~ 1.5 mm²、ダブルフェルール付きリッツ線
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 66
電気接点の素材 AgSnO2、金メッキ
正味重量 200 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
機械的寿命 10,000,000 作動サイクル
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
保護等級 IP 20(クランプ)
IP 40 (筐体)II
認可 TÜV南
関税分類番号 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
3D-CADモデル - MSI-2H - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf