MS851

ミューティング・インジケータ

製品番号: 548000

結果リスト:1製品が見つかりました
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
ミューティング・インジケータ
製品番号: 50135453
  • 寸法(直径x長さ): 40 mm
製品番号: 50135453
シリーズ MS851
正味重量 80 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置 側面
光色 透明
光源の種類 電球 E14、4W/24 V
保護等級 IP 54
認可 CSA
UL
関税分類番号 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272