MS70/LED-M12-2000-4GM

ミューティング・インジケータ

製品番号: 660611

結果リスト:1製品が見つかりました
M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
ミューティング・インジケータ
製品番号: 50135452
  • 寸法(直径x長さ): 70 mm
製品番号: 50135452
シリーズ MS70
寿命100.000時間のLED信号ユニット はい
正味重量 300 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置 側面
光色
光源の種類 LED/24V
保護等級 IP 65
認可 CSA
UL
関税分類番号 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272
データシート - pdf