MS-UDC/UMC-S2
アクセサリ
適している | デバイスタワー UDC-S2、DC-S2 偏向ミラータワー UMC-S2 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 160 mm x 62 mm x 150 mm |
正味重量 | 1,300 g |
筐体色 | 黒色 |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273692 |
ECLASS 11.0 | 27273692 |
ECLASS 12.0 | 27273692 |
ECLASS 13.0 | 27273692 |
ECLASS 14.0 | 27273692 |
ECLASS 15.0 | 27273692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |