MS 342

プラグフード

製品番号: 50150597

Icon Icon
適している BCL 300i
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC, (PELV、クラス2)
種類 IO-リンク, IO-リンク
種類 USB 2.0
コネクタ数 1 個数
機能 IO-リンク
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニB
機能 n.c.
コネクタの種類 丸形プラグ
機能 FE機能接地
コネクタの種類 丸形プラグ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 230 g
筐体色
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、保管時 0 ... 40 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 65III, ねじ接続したM12プラグまたはケーブルグランドおよび装着されたカバーの場合のみ。ハウジング接続ねじの最小締め付けトルクは1.4 Nm!
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip
IODD - zip
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf