MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V

冗長モジュール

製品番号: 50132594

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ PBM
効率 99.5%
過電圧カテゴリー III
入力電流 最大 2 x 20A
信号出力数 2 個数
機能 ドライ接点接続のリレー
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 4 -極
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 6 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 70 mm x 90 mm x 75 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 160 g
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
汚染度 2
保護等級 IP 20
認可 c UL US
関税分類番号 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
3D-CADモデル - zip
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf