MLDSET-M2-T

セーフティセンサ セット

製品番号: 66900070

Icon Icon Icon
特別モデル 一体型ミューティングインジケータ
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
一体型ステータスインジケータ いいえ
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
検出範囲 0.5 ... 6 m
ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm
正味重量 2,550 g
ミューティングセンサの種類 回帰反射型センサ PRK 25B
ミューティングセンサ数 2 個数
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832