MLDSET-M2-2T

セーフティセンサ セット

製品番号: 66900040

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

特別モデル 一体型ミューティングインジケータ
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
一体型ステータスインジケータ いいえ
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
検出範囲 0.5 ... 6 m
ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm
ミューティングセンサの種類 回帰反射型センサ PRK 25B
ミューティングセンサ数 2 個数
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf