MLDSET-M2-1300L

セーフティセンサ セット

製品番号: 66900026

Icon Icon Icon
シリーズ MLDSET
特別モデル 一体型ミューティングインジケータ
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
セーフティコントロー(EDM)、選択可
ミューティングイネーブル機能
ミューティングタイムアウトの延長
第2ミューティング信号の代替接続
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット いいえ
一体型ミューティングインジケータ はい
一体型ステータスインジケータ はい
ミューティング種類 シーケンス制御2センサミューティング
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
検出範囲 0 ... 6 m
ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm
正味重量 10,200 g
ミューティングセンサの種類 回帰反射型センサ PRK 25C
デバイスタワーに はい
ミューティングセンサ数 2 個数
脚なしのタワー高 1,300 mm
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
取り付けの手引き - MLDSET - pdf