MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
確認応答ユニット
含む | AC-ABF70.INV確認応答ユニット クランプ取り付け 取付けプレート |
適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
機能 | スタート/リスタートインターロックのリセット ミューティング機能によるAOPDsでの解除 リセットボタンが点灯 |
リセットボタン | はい |
LEDインジケータ | はい |
ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 5,000 mm |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
機能 | SPS接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 200 mm |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 110 mm x 80 mm x 110 mm |
筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
正味重量 | 620 g |
筐体色 | グレー 黒色 |
取り付けの種類 | 取付けプレート |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IIIIP 69KIP 67 |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |