MLD510-XR3L-UDC-1140-S2

セーフティセンサ 受光器 セット

製品番号: 426599

Icon Icon Icon
シリーズ MLD-UDC
デバイス種類 レシーバ
特別モデル レーザーアライメントアシスト用反射ユニット
機能 自動リスタート
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット はい
一体型ミューティングインジケータ いいえ
一体型ステータスインジケータ いいえ
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm
正味重量 8,194 g
デバイスタワーに はい
脚なしのタワー高 1,140 mm
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
取り付けの手引き - Bohrschablone / drilling jig - pdf