MLD510-RT2-UDC-1000-S2
セーフティセンサ トランシーバ セット
シリーズ | MLD-UDC |
デバイス種類 | トランシーバ |
機能 | 自動リスタート |
一体型レーザーアライメントアシスト | いいえ |
一体型ミューティングインジケータ | いいえ |
一体型ステータスインジケータ | いいえ |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6.6E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
検出範囲 | 0.5 ... 8 m |
ビーム本数 | 2 個数 |
ビーム間隔 | 500 mm |
正味重量 | 34 g |
デバイスタワーに | はい |
脚なしのタワー高 | 1,000 mm |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |