MLD510-R1/A
シングルビームセーフティライトバリア レシーバ
シリーズ | MLD 500 |
機能 | 自動リスタート |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 204 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6.6E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
供給電圧 UB | 26.5 ... 31.6 V |
AS-i、AS-i回路からの消費電流 | 140 mA |
応答時間 | 30 ms |
リスタート時間 | 100 ms |
種類 | 作業時のAS-Interfaceセーフティ |
機能 | プロセス |
AS-i、プロファイル | S-7.B.1 |
スレーブアドレス | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 193 mm x 64.7 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 600 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 回転アタッチメント 溝に取付け |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 67III |
認可 | TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
US特許 | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |