MLD500-XT3L
マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ
シリーズ | MLD 500 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
特別モデル | 一体型レーザーアライメントアシスト |
機能 | 検出範囲制限 |
一体型レーザーアライメントアシスト | はい |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
MTTFd | 204 年, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
検出範囲 | 20 ... 70 m |
ビーム本数 | 3 個数 |
ビーム間隔 | 400 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 850 nm |
送信信号形式 | 連続した |
LED リスクグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
レーザーアライメントアシスト 光色 | レーザー, 赤 |
レーザーアライメントアシスト 光波長 | 650 nm |
レーザーアライメントアシスト 等級 | 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
レーザーアライメントアシスト 送信信号形式 | 連続した |
レーザーアライメントアシスト 送信出力 | 1,000 µW |
サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 50 mA, 外部負荷なし |
セーフティガード | 外部 最大3A |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 900 mm x 64.7 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 2,000 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 回転アタッチメント 溝に取付け |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 67III |
認可 | TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
US特許 | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |