MLD500-T2L-UDC-900-S2
セーフティセンサ 投光器 セット
シリーズ | MLD-UDC |
デバイス種類 | トランスミッタ |
特別モデル | 一体型レーザーアライメントアシスト |
一体型レーザーアライメントアシスト | はい |
一体型ステータスインジケータ | いいえ |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
検出範囲 | 0.5 ... 50 m |
ビーム本数 | 2 個数 |
ビーム間隔 | 500 mm |
正味重量 | 5,525 g |
デバイスタワーに | はい |
脚なしのタワー高 | 900 mm |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |