MLD330-RT2M-UDC-1600-S2

セーフティセンサ トランシーバ セット

製品番号: 426545

Icon Icon Icon
シリーズ MLD-UDC
デバイス種類 トランシーバ
特別モデル 一体型ステータスインジケータ
一体型ミューティングインジケータ
機能 シーケンス制御2センサミューティング
スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロー(EDM)、選択可
ミューティングイネーブル機能
ミューティングタイムアウトの延長
時間制御2センサミューティング
第2ミューティング信号の代替接続
配線付き設定
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
一体型ミューティングインジケータ はい
一体型ステータスインジケータ はい
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1.2E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
検出範囲 0.5 ... 8 m
ビーム本数 2 個数
ビーム間隔 500 mm
正味重量 7,140 g
デバイスタワーに はい
脚なしのタワー高 1,600 mm
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
取り付けの手引き - Bohrschablone / drilling jig - pdf