MLD320-RT2

マルチビーム-セーフティライドバリア トランシーバ

製品番号: 66057100

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLD 300
デバイス種類 トランシーバ
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
セーフティコントロー(EDM)、選択可
配線付き設定
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
一体型ミューティングインジケータ いいえ
一体型ステータスインジケータ いいえ
タイプ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1.2E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
検出範囲 0.5 ... 8 m
ビーム本数 2 個数
ビーム間隔 500 mm
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 150 mA, 外部負荷なし
セーフティガード 外部 最大3A
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 380 mA
誘導負荷 2,200,000 µH
容量負荷 0.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
応答時間 25 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 600 mm x 64.7 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,400 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 回転アタッチメント
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CADモデル - MLD320-RT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf
認証 - c CSA US - pdf