MLD300-XT2

マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 66001500

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLD 300
デバイス種類 トランスミッタ
機能 検出範囲制限
一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
タイプ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061
MTTFd 204 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
検出範囲 20 ... 70 m
ビーム本数 2 個数
ビーム間隔 500 mm
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 50 mA, 外部負荷なし
セーフティガード 外部 最大3A
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 600 mm x 64.7 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,400 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 回転アタッチメント
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CADモデル - MLD300-XT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf
認証 - c CSA US - pdf