MLC530R30-1800
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
シリーズ | MLC 500 |
デバイス種類 | レシーバ |
含む | ブラケット BT-NC 2個 |
アプリケーション | 手の保護 |
機能パッケージ | 拡張済み |
機能 | "接触式安全回路"の統合 "電子セーフティ・スイッチ出力"の統合 1ビーム公差の固定ブランキング スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) トランスファチャンネル-切り替え マクシマムスキャン 低分解能、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可 公差のない固定ブランキング 公差のない固定ブランキング、稼働中の作動/停止可 可動/固定ブランキングの組み合わせ、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可 可動ブランキング、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可 時間制御2センサミューティング 部分ミューティング 配線付き設定 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7.73E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
分解能 | 30 mm |
保護領域高さ | 1,800 mm |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 150 mA |
セーフティガード | 2 A 中タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V |
電圧の種類 | DC |
機能 | 制御入力 選択 動作モード 1 または 4 |
機能 | 制御入力 選択 動作モード 2 または 5 |
機能 | 制御入力 選択 動作モード 3 または 6 |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V |
電圧の種類 | DC |
電流負荷、最大 | 380 mA |
誘導負荷 | 2,000 µH |
容量負荷 | 0.3 µF |
残留電流、最大 | 0.2 mA |
残留電流、典型値 | 0.002 mA |
電圧降下 | 1.5 V |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
応答時間 | 17 ms |
リスタート時間 | 100 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 1,866 mm x 35.4 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 1,950 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 取り付けブラケット 回転アタッチメント 溝に取付け 装置の柱に取付 |
表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
LEDの数 | 3 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | KCs TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
耐震性 | 50 m/s² |
規格による揺れテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
耐衝撃性 | 100 m/s² |
規格によるショックテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
US特許 | US 6,418,546 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |