MLC530R14-1800

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68003118

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 レシーバ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 指保護
機能パッケージ 拡張済み
機能 "接触式安全回路"の統合
"電子セーフティ・スイッチ出力"の統合
1ビーム公差の固定ブランキング
スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロール(EDM)
トランスファチャンネル-切り替え
マクシマムスキャン
低分解能、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可
公差のない固定ブランキング
公差のない固定ブランキング、稼働中の作動/停止可
可動/固定ブランキングの組み合わせ、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可
可動ブランキング、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可
時間制御2センサミューティング
部分ミューティング
配線付き設定
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7.73E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 14 mm
保護領域高さ 1,800 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 150 mA
セーフティガード 2 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
機能 制御入力 選択 動作モード 1 または 4
機能 制御入力 選択 動作モード 2 または 5
機能 制御入力 選択 動作モード 3 または 6
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 380 mA
誘導負荷 2,000 µH
容量負荷 0.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1.5 V
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 39 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 1,866 mm x 35.4 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,950 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 取り付けブラケット
回転アタッチメント
溝に取付け
装置の柱に取付
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 KCs
TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
耐震性 50 m/s²
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 100 m/s²
規格によるショックテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CADモデル - MLC530R14-1800 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf
認証 - KCs - pdf