MLC520-S-14-510
セーフティセンサ セット
シリーズ | MLC 520S |
デバイス種類 | セット(トランスミッタおよびレシーバ) |
含む | 取り付けブラケットBT-MLC-S-C、4個 取り付けブラケット BT-MLC-S-O、4個 |
アプリケーション | 指保護 |
機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) 自動スタート/リスタート |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.64E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
分解能 | 14 mm |
保護領域高さ | 510 mm |
検出範囲 | 0.2 ... 6 m |
ビーム本数 | 51 個数 |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 850 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
LED リスクグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V |
電圧の種類 | DC |
誘導負荷 | 2,000 µH |
容量負荷 | 1 µF |
残留電流、最大 | 200 mA |
残留電流、典型値 | 2 mA |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
応答時間 | 11 ms |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | デバイスコネクタ トランスミッタ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 160 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
機能 | デバイスコネクタ レシーバ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 160 mm |
シースの素材 | PUR |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15.4 mm x 510 mm x 32.6 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | プラスチック |
正味重量 | 2,600 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | C-取り付け金具 L-取り付け金具 O-取り付け金具 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | TÜV南 |
耐震性 | 50 m/s² |
規格による揺れテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
耐衝撃性 | 98.1 m/s² |
規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-29 |
US特許 | US 6,418,546 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |