MLC520-S-14-1170

セーフティセンサ セット

製品番号: 68601117

Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 520S
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
含む 取り付けブラケットBT-MLC-S-C、6個
取り付けブラケット BT-MLC-S-O、4個
アプリケーション 指保護
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロール(EDM)
自動スタート/リスタート
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.64E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 14 mm
保護領域高さ 1,170 mm
検出範囲 0.2 ... 6 m
ビーム本数 117 個数
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
LED リスクグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
誘導負荷 2,000 µH
容量負荷 1 µF
残留電流、最大 200 mA
残留電流、典型値 2 mA
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 17 ms
コネクタ数 2 個数
機能 デバイスコネクタ トランスミッタ
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 160 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
機能 デバイスコネクタ レシーバ
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 160 mm
シースの素材 PUR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15.4 mm x 1,170 mm x 32.6 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 5,900 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 C-取り付け金具
L-取り付け金具
O-取り付け金具
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV南
耐震性 50 m/s²
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 98.1 m/s²
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-29
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CADモデル - MLC520-S-14-1170 - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf