MLC100-30-900

セーフティセンサ セット

製品番号: 68052309

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

結果リスト:2製品が見つかりました
ELC100T30-900
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 72000309
  • シリーズ: ELC100
  • 検出範囲、最大: 0.5 ... 6 m
  • 分解能: 30 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN 61496
製品番号: 72000309
ELC110R30-900
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 72001309
  • シリーズ: ELC100
  • 分解能: 30 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN 61496
  • パフォーマンスレベル(PL): e, EN ISO 13849-1
製品番号: 72001309
シリーズ MLC 100
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
含む ブラケット BT-NC 4個
アプリケーション 手の保護
機能 トランスファチャンネル-切り替え
検出範囲制限
自動スタート/リスタート
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7.73E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 30 mm
保護領域高さ 900 mm
検出範囲 0 ... 6 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
トランスミッタダイオード平均出力 50 µW
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
セーフティガード 2 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
機能 検出範囲制限制御入力
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 380 mA
誘導負荷 2,000 µH
容量負荷 0.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1.5 V
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 9 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 966 mm x 35.4 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,050 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 取り付けブラケット
回転アタッチメント
溝に取付け
装置の柱に取付
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
耐震性 50 m/s²
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 100 m/s²
規格によるショックテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
3D-CADモデル - MLC100T-30-900 - zip
3D-CADモデル - MLC110R-30-900 - zip
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c CSA US - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf