ML2R-SR4.1

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549999

シリーズ ML2R-SR4
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.1E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 120 mm x 90 mm x 160 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
正味重量 1,175 g
筐体色 グレー
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf