ME 338 214
接続ユニット
適している | BCL 338i |
種類 | EtherCAT, EtherCAT |
コネクタ数 | 5 個数 |
機能 | PWR / SW IN / OUT |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | サービスインターフェース |
コネクタの種類 | USB |
プラグタイプ | USB 2.0ミニB |
機能 | ホスト/BUS IN |
コネクタの種類 | RJ45ソケット付きのケーブル |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | RJ45ソケット付きのケーブル |
機能 | 信号出力 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
ケーブル長 | 300 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
正味重量 | 70 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
関税分類番号 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |