MD 7XXP-11-82IO5-13
ディストリビュータ
スイッチエレメント | PNP |
総電流 | 10 A |
入力電圧 UN | 24 V DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
機能 | コントローラへの接続 |
ネジ寸 | M23 |
極数 | 19 -極 |
コーディング | A コード |
タイプ | オス |
コネクタ数 | 8 個数 |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
タイプ | メス |
素材 | プラスチック |
シール Oのリング素材 | TPU |
接点の素材 | 金メッキ |
コンタクト毎の動作電流 | 4 A |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 50 mm x 36.5 mm x 150 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 190 g |
ネジ締め付けトルク | 0.6 N·m |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C, 接続されたケーブルに応じて |
保護等級 | IP 65 IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |