MD 7XXP-11-82IO4-K030
ディストリビュータ
スイッチエレメント | PNP |
総電流 | 10 A |
入力電圧 UN | 24 V DC |
コネクタの種類 | ケーブル |
機能 | コントローラへの接続 |
ケーブル長 | 3,000 mm |
心線数 | 11 個数 |
シースの色 | グレー |
シリコン非含有 | いいえ |
ケーブルモデル | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
ケーブル直径(外) | 8.1 mm |
ケーブル長 | 3,000 mm |
シースの素材 | PUR |
ドラッグチェーン適応 | はい |
スタートアップ速度 | 水平で5 m、最大 2 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速 |
シースの強度 | VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性 |
コネクタ数 | 8 個数 |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
タイプ | メス |
素材 | プラスチック |
シール Oのリング素材 | TPU |
接点の素材 | 金メッキ |
コンタクト毎の動作電流 | 4 A |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 50 mm x 32 mm x 90 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 560 g |
ネジ締め付けトルク | 0.6 N·m |
曲げサイクル | 2,000,000 個数 |
曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の12倍 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -5 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65 IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |