MD 7XXP-11-82IO4-12

ディストリビュータ

製品番号: 50130611

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MD 7XXP-11-82IO5-13
ディストリビュータ
製品番号: 50130608
  • 分配機コネクタ: 8 個数
  • ディストリビューター、ネジ寸: M12
  • ディストリビューター、極数: 5 -極
  • マスターコネクタ: 丸形プラグ, M23
製品番号: 50130608
スイッチエレメント PNP
総電流 1.5 A
入力電圧 UN 24 V DC
コネクタの種類 丸形プラグ
機能 コントローラへの接続
ネジ寸 M12
極数 12 -極
コーディング A コード
タイプ オス
コネクタ数 8 個数
ネジ寸 M12
極数 4 -極
コーディング A コード
タイプ メス
素材 プラスチック
シール Oのリング素材 TPU
接点の素材 金メッキ
コンタクト毎の動作電流 1.5 A
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 50 mm x 31 mm x 150 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 150 g
ネジ締め付けトルク 0.6 N·m
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C, 接続されたケーブルに応じて
保護等級 IP 65
IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf