MD 7XXP-11-48IO3-K100

ディストリビュータ

製品番号: 50130596

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MD 7XXP-11-88IO3-K100
ディストリビュータ
製品番号: 50130599
  • 分配機コネクタ: 8 個数
  • ディストリビューター、ネジ寸: M8
  • ディストリビューター、極数: 3 -極
  • マスターコネクタ: ケーブル, 10,000 mm
製品番号: 50130599
スイッチエレメント PNP
総電流 10 A
入力電圧 UN 24 V DC
コネクタの種類 ケーブル
機能 コントローラへの接続
ケーブル長 10,000 mm
心線数 3 個数
シースの色 グレー
シリコン非含有 いいえ
ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径(外) 8.6 mm
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 はい
スタートアップ速度 水平で5 m、最大 2 m/s 走行距離と最大 10 m /s² の加速
シースの強度 VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
コネクタ数 4 個数
ネジ寸 M8
極数 3 -極
コーディング A コード
タイプ メス
素材 プラスチック
シール Oのリング素材 TPU
接点の素材 金メッキ
コンタクト毎の動作電流 2 A
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 35 mm x 96 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 887 g
ネジ締め付けトルク 0.4 N·m
曲げサイクル 2,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の12倍
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -5 ... 70 °C
保護等級 IP 65
IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf