MD 798i-11-82/L5-2222

IO-リンクマスター

製品番号: 50144900

Icon Icon
シリーズ MD 700i
種類 IO-リンクマスター
適している IO-リンクセンサ
スイッチエレメント トランジスタ、PNP
デジタルスイッチ出力数 4 個数
供給電圧 UB 24 V
消費電流、最大 11,000 mA
デジタルスイッチ出力数 4 個数
センサ用コネクタ毎のデジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 IO-リンク
ModbusTCP
PROFINET
イーサネットIP
自動プロトコル検出
COMモード COM1
COM2
COM3
ポートタイプ A & B
仕様 V1.1
SIOモードサポート はい
Quick Connect (QC) < 150 ms
機能 パラメータ設定/プロセスデータ
適合クラス B
プロトコール PROFINET RT
スイッチ機能 一体型
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
コネクタ数 12 個数
センサのコネクタ 8 個数
電圧供給のためのコネクタ 2 個数
インターフェースコネクタ数 2 個数
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ, コネクタX0 / X1 / X2 / X3に適用
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ, コネクタX4 / X5 / X6 / X7に適用
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング L コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング L コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 60.4 mm x 39 mm x 230.4 mm
筐体の素材 ハロゲンフリー
プラスチック
正味重量 567 g
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 65
IP 67
IP 69K
認可 c UL US
関税分類番号 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
EDSデータ - EthernetIP - zip
GSDMLデータ - Profinet - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf