MD 758i-11-42/L5-2222

IO-リンクマスター

製品番号: 50131484

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MD 700i
種類 IO-リンクマスター
適している IO-リンクセンサ
供給電圧 UB 20 ... 30 V, DC
消費電流、最大 4,000 mA
センサ用コネクタ毎のデジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可
種類 イーサネットIP, IO-リンク, ModbusTCP
COMモード COM1
COM2
COM3
ポートタイプ A
仕様 V1.0.1
V1.1
SIOモードサポート はい
デュアルチャンネル はい
コネクタ数 8 個数
センサのコネクタ 4 個数
電圧供給のためのコネクタ 2 個数
インターフェースコネクタ数 2 個数
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 センサとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 センサとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 センサとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 センサとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 51.8 mm x 42.7 mm x 154 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 454 g
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
EPLANマクロ - edz
EDSデータ - zip
取扱説明書 - pdf