MD 748i-11-82/L5-2222
IO-リンクマスター
シリーズ | MD 700i |
種類 | IO-リンクマスター |
適している | IO-リンクセンサ |
供給電圧 UB | 20 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 12,000 mA |
センサ用コネクタ毎のデジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | IO-リンク PROFINET |
COMモード | COM1 COM2 COM3 |
ポートタイプ | A |
仕様 | V1.0.1 V1.1 |
SIOモードサポート | はい |
適合クラス | B |
プロトコール | PROFINET RT |
スイッチ機能 | 一体型 |
伝送速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
コネクタ数 | 12 個数 |
センサのコネクタ | 8 個数 |
電圧供給のためのコネクタ | 2 個数 |
インターフェースコネクタ数 | 2 個数 |
機能 | 8つのセンサへの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ, センサコネクタ1-8に適合 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | L コード |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | L コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 65 mm x 30 mm x 212 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 454 g |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |