MD 742-11-88IO3-12

IO-リンクマスター

製品番号: 50144902

Icon Icon
シリーズ MD 700i
種類 IOハブ
供給電圧 UB 24 V
消費電流、最大 120 mA
デジタルスイッチ出力数 8 個数
種類 IO-リンク
COMモード COM2
ポートタイプ A
仕様 V1.1
SIOモードサポート はい
コネクタ数 9 個数
センサのコネクタ 8 個数
電圧供給のためのコネクタ 1 個数
機能 IO-リンクマスターへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ メス
素材 金属
極数 3 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 32 mm x 39 mm x 144.3 mm
筐体の素材 ハロゲンフリー
プラスチック
正味重量 32 g
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 65
IP 67
IP 69K
認可 c UL US
関税分類番号 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf