MD 742-11-82IO5-12
IO-リンクマスター
シリーズ | MD 700i |
種類 | IOハブ |
供給電圧 UB | 24 V |
消費電流、最大 | 15 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 8 個数 |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
ポートタイプ | A |
仕様 | V1.1 |
SIOモードサポート | はい |
コネクタ数 | 9 個数 |
センサのコネクタ | 8 個数 |
電圧供給のためのコネクタ | 1 個数 |
機能 | IO-リンクマスターへの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 54 mm x 27.4 mm x 150 mm |
筐体の素材 | ハロゲンフリー プラスチック |
周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
保護等級 | IP 65 IP 67 IP 69K |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |