MD 708-21-42/D4-12
イーサネットスイッチ
シリーズ | MD 700i |
適している | イーサネット |
機能 | アンマネージド フルデュプレックス 自動MDI-X機能 自動ネゴシエーション |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC, 冗長な |
種類 | イーサネット |
アドレス割り当て | なし |
伝送速度 | 10 / 100 Mbit/s |
スイッチ機能 | 一体型 |
コネクタ数 | 5 個数 |
電圧供給のためのコネクタ | 1 個数 |
インターフェースコネクタ数 | 4 個数 |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 55 mm x 21 mm x 95 mm |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 335 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 6 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
保護等級 | IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |