MD 258i-12-8K/L4-2R2K

IO-リンクマスター

製品番号: 50131485

Icon Icon
シリーズ MD 200i
種類 IO-リンクマスター
適している IO-リンクセンサ
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
センサ用コネクタ毎のデジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可
種類 イーサネットIP, IO-リンク, ModbusTCP
COMモード COM1
COM2
COM3
ポートタイプ A
仕様 V1.0.1
V1.1
SIOモードサポート はい
デュアルチャンネル はい
コネクタ数 14 個数
センサのコネクタ 8 個数
電圧供給のためのコネクタ 4 個数
インターフェースコネクタ数 2 個数
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 RJ45コネクタ
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 RJ45コネクタ
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
機能 8つのセンサへの接続
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 44 mm x 98 mm x 109 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 285 g
周囲温度、動作時 0 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
EPLANマクロ - edz
EDSデータ - zip
GSDMLデータ - Firmware V2.34 - zip
取扱説明書 - pdf