MC336-S2-A
アクチュエータ
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 26 mm x 13 mm x 36 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
正味重量 | 25 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
他の磁気センサーまでの距離、最小 | 50 mm |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
関税分類番号 | 85051990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
ECLASS 8.0 | 27279217 |
ECLASS 9.0 | 27272404 |
ECLASS 10.0 | 27272404 |
ECLASS 11.0 | 27272404 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 14.0 | 27274002 |
ECLASS 15.0 | 27274002 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |