MC330-S1R5-A
センサ 磁気コーディング
シリーズ | MC330 |
機能 | EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合 セーフティ・スイッチデバイスMSI-MC310、もしくはセーフティコントローラMSI 400などの評価ユニットと組み合わせたセーフティシステム。 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 評価に応じて4まで、センサ1つを接続, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20,000,000 サイクル数 |
サプレッサ | 短絡保護,MSI-MC310、MSI 400 など 電流制限 |
接点配列 | 1NC + 1NO |
接点の種類 | リードスイッチ(磁気型) |
cULus(UL 508)に従って使用する場合の電源要件 | クラス2回路 |
スイッチ電圧、最大 | 27 V AC/DC |
スイッチ電流、最大 | 500 mA |
応答時間 | 3 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 接点コネクタ |
コネクタの種類 | フェルール付きケーブル |
ケーブル長 | 5,000 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
外形 | シリンダー状 |
外寸 | 36 mm |
ネジ寸 | M30 x 3.5 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
正味重量 | 298 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
取り付け位置 | 筐体のマーキングが合致する任意の |
スイッチタイプ | シリーズ4 ロック装置、非接触動作型, EN ISO 14119 |
アプローチ作動方向 | 3D |
機械的寿命 | 10,000,000 作動サイクル |
アクチュエータ、外部 | 磁気コード化 |
スイッチオフ点(OFF)、最小 | 12 mm |
保証されたスイッチ切断間隔(Sar)、最小 | 14 mm |
保証されたスイッチ投入間隔(Sao)、最大 | 6 mm |
スイッチング公差(すぐ近くに強磁性体なし) | -1 ... 1 mm |
他の磁気センサーまでの距離、最小 | 50 mm |
アプローチ速度、最低 | 0.05 m/s |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 |
認可 | TÜV Süd(適切なセーフティ・スイッチデバイスによる) c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
規格による揺れテスト方法 | EN 60947-5-3 |
規格によるショックテスト方法 | EN 60947-5-3 |
関税分類番号 | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |