MC-1900

ミラータワー

製品番号: 549319

結果リスト:1製品が見つかりました
UMC-1900-S2
ミラータワー
製品番号: 549783
  • ミラー長: 1,870 mm
製品番号: 549783
適している セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus
セーフティ・ライトカーテン SOLID-4、-2
タワーとミラーのタイプ セーフティライトバリア 偏向ミラータワー
機能 安全ライトカーテンのビーム偏向のための連続鏡面
容易な取付け、いくつかの簡単な手順で素早く垂直および軸方向の調整
洗練されたデザインの堅牢なプロファイル構築
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 149.3 mm x 1,900 mm x 160 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 11,300 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 フロア設置
機械的リセット機能 いいえ
アクセサリーの屋外設置 後方
ミラー長 1,874 mm
関税分類番号 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
データシート - pdf