MC-1304

ミラータワー

製品番号: 549304

結果リスト:1製品が見つかりました
UMC-1304-S2
ミラータワー
製品番号: 549793
  • 個々のミラー数: 4 個数
  • 脚なしのタワー高: 1,300 mm
製品番号: 549793
個々のミラー数 4 個数
適している MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア
マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-m
タワーとミラーのタイプ マルチビーム・セーフティライトバリア用偏向ミラータワー
機能 EN 999に従ってプリセットされた光軸距離
交換、個別調整可能な単独ミラー
容易な取付け、いくつかの簡単な手順で素早く垂直および軸方向の調整
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 149.3 mm x 1,300 mm x 160 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 7,700 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 フロア設置
機械的リセット機能 いいえ
脚なしのタワー高 1,300 mm
アクセサリーの屋外設置 後方
個々のミラーの中心間距離 300 mm
関税分類番号 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
データシート - pdf