MC-1300
ミラータワー
適している | セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus セーフティ・ライトカーテン SOLID-4、-2 |
タワーとミラーのタイプ | セーフティライトバリア 偏向ミラータワー |
機能 | 容易な取付け、いくつかの簡単な手順で素早く垂直および軸方向の調整 洗練されたデザインの堅牢なプロファイル構築 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 149.3 mm x 1,300 mm x 160 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 7,000 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | フロア設置 |
機械的リセット機能 | いいえ |
アクセサリーの屋外設置 | 後方 |
ミラー長 | 1,274 mm |
関税分類番号 | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |