MC 030K

クランプ

製品番号: 50111503

製品グループに適している 切替センサ、円筒形
適している M30-外形センサ
センサ シリーズ 230
センサ シリーズ 430
内径 30 mm
取り付け部のモデル ホルダークランプ
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 クランプ可
取り付け部の種類 固定
取り付け部の素材 プラスチック, ポリアミド(PA66)
周囲温度、動作時 0 ... 80 °C
関税分類番号 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
データシート - Dimensioned drawing - pdf