MC 004K
クランプ
製品グループに適している | 切替センサ、円筒形 |
適している | M4-外形センサ センサ シリーズ 204 |
内径 | 4 mm |
取り付け部のモデル | ホルダークランプ |
取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
取り付けの種類、デバイス側 | クランプ可 |
取り付け部の種類 | 固定 |
取り付け部の素材 | プラスチック, ポリアミド(PA66) |
周囲温度、動作時 | 0 ... 80 °C |
関税分類番号 | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |