MA 8-01
モジュラー接続ユニット
シリーズ | MA 8 |
適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8 バーコードリーダ シリーズBCL 8 |
サプレッサ | 表示なし |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 50 mA |
種類 | RS 485 |
ターミネーション | 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω |
コネクタ数 | 3 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 信号入力 信号出力 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | SPS接続 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 32 mm x 25 mm x 86 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 70 g |
筐体色 | 黒色 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 80 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |