MA 31 110
接続ユニット
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | MA 31 |
インターフェースに適合 | RS 232 |
サプレッサ | 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 36 V, DC |
種類 | RS 232, RS 485 |
種類 | RS 232 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 データインターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 25 -極 |
機能 | サービスインターフェース |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
極数 | 9 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 640 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 6 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 90 % |
保護等級 | IP 65III |
関税分類番号 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |